Angle intérieur pour GBD 56x163mm en ABS en noir graphite L43419011

EAN
4012740856324
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    56 mm
  • Largeur
    163 mm
Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Configuration
  • Chevauchement
    Oui
Paramétrage
  • Plage angulaire
    83 - 97
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Non
Matières
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9011
Equipement
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image L43419011 | Hager France

    Image produit L43419011

  • Licence de produit

    Image Licence de produit International 2021-02-12 | Hager France

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager France

    Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024