Coupe circuit 1P+N 20A 250V L31 1 module L40600

EAN
3250610100738
Conditionnement
12 Pièces
25,14 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fusible cylindrique 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires d'étiquetage 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profondeur
    75 mm
Architecture
  • Nombre de pôles
    2
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Usage interne uniquement
  • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
    2
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 40 °C
Installation, montage
  • Montage
    Rail DIN
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1,50 W
Tension
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    10 - 10 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    16 - 16 mm²
Fusible
  • Taille de l'élément fusible
    8.5 x 31.5
Couvercle, porte
  • Cadenassable
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024