Embout de fermeture LFS20020 RAL 9010 L27339010

EAN
4012740292313
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    18 mm
  • Largeur
    19 mm
Matières
  • Matière
    Zinc
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK08
  • Indice de protection IP
    IP30
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 90 °C
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
Configuration
  • Chevauchement
    Non
Connectivité
  • Type de montage
    borne à vis, Fixation par encliquetage
  • Related Series
    LFS 20x20

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image L27339010 | Hager France

    Image produit L27339010

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30

    PDF
    633,95 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024