Module boitier 12 postes anodisé naturel L19127035

EAN
4012740825313
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    540 mm
Equipement
  • Boîtier vide
    Non
Connectivité
  • Type de montage
    Clipsé
Accessoires
  • Pré-équipé avec
    Vide
Matière
  • Couleur
    Naturel andosied
  • Code RAL
    7035
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    Direct 45 mm
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024