KX70F

    Borne Phase 70 mm2
    EAN
    3250613940256
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        sur le rail de transport conformément à DIN EN 50022
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        88.7 mm
    • Puissance
      • Puissance dissipée totale sous IN
        1.6 W
      • Puissance dissipée avec câble
        8.6 W
    • Matières
      • Couleur
        gris
      • Matière
        polyamide (PA)
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        16 / 50mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        16 / 70mm²
      • Type de connexion
        cage à vis

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020