KX16F

    Borne Phase 16 mm2
    EAN
    3250613940089
    Quantité
    1
    Prix
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        • sur le rail de transport conformément à DIN EN 50022
    • Fonctions
      • Avec prise de test intégrée
        • Non
    • Intensité du courant
      • Courant assigné nominal
        • 57 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        • 58 mm
      • Hauteur produit installé
        • 51.5 mm
      • Largeur produit installé
        • 10 mm
    • Puissance
      • Puissance dissipée totale sous IN
        • 0.8 W
      • Puissance dissipée avec câble
        • 5.1 W
    • Matières
      • Couleur
        • gris
      • Couleur
        • gris foncé
      • Matière
        • polyamide (PA)
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        • 1 / 10mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        • 1,5 / 16mm²
      • Section de borne
        • 16 mm²
      • Type de connexion
        • cage à vis

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021