KX06F

    Borne Phase 6mm2
    EAN
    3250613940072
    Quantité
    1
    Prix
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        • sur le rail de transport conformément à DIN EN 50022
    • Compatibilité
      • finition militaire
        • Non
      • Numéro de propriété selon la norme DIN 43863 possible
        • Non
    • Connectivité
      • Contient une interface de données optiques
        • Non
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        • 44.5 mm
      • Hauteur produit installé
        • 48.5 mm
      • Largeur produit installé
        • 6 mm
    • Tension réseau
      • Avec affichage de la tension
        • Non
    • Equipement
      • Avec protection tactile
        • Non
      • Accessoriable
        • Non
      • Approuvé VDE
        • Non
      • Extension possible
        • Non
      • plaque d'échange de mesurage comprise
        • Non
      • Avec capot plombable
        • Non
      • pied
        • Non
    • Identification
      • Bon de livraison électronique possible
        • Non

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021