KJ01CN

REPARTITEUR A BARETTES TETRAP. 125A
EAN
3250613803377
Quantité du produit
1
Prix*
47,98 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de pôles4 P
Dimensions
Profondeur produit installé44 mm
Hauteur produit installé86 mm
Largeur produit installé129 mm
Matières
Poids du laiton contenu dans le produit260 kg
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020