Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Nombre de pôles | 4 P |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 44 mm |
Hauteur produit installé | 86 mm |
Largeur produit installé | 129 mm |
Matières | |
Poids du laiton contenu dans le produit | 160 g |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP20 |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ