Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm² KF82A

EAN
3250613760021
Conditionnement
10 Pièces
Prix
9,08 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    2x 10 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    16 mm²

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024