KD304M

Barre de pontage pour 4 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
EAN
3250613740443
Quantité du produit
10
Prix*
33,05 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de pôles3 P
Compatibilité
Destiné aux références compatible-------
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
Tension
Tension maxi d'utilisation400 V
Dimensions
Longueur176 mm
Pas43.75 mm
Matières
Couleurgris
Installation, montage
Adapté à un produit équipé d'un auxiliaireOui
Connexion
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Type de connecteurbarre à fourche
Type de connexioncage à vis
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-25/80 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019