KC616

Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir longueur 650mm
EAN
3250613730208
Quantité
1
Prix*
21,60 € HT/jeu*
  • Architecture
    • Nombre de pôles
      2 P
  • Dimensions
    • Longueur
      650 mm
  • Installation, montage
    • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
      Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      16mm²
    • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
      Non
  • Câble
    • Section du conducteur
      16 mm²
    • Section
      16 mm²
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
Documentations
9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020