Barres de pontage 3P+N 63A languette 12 mod KBN863A

EAN
3250613720865
Conditionnement
10 Pièces
32,79 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
Dimensions
  • Longueur
    218,20 mm
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Raccordement
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 60 °C
Capacité
  • Nombre de modules
    12

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024