KBN663C

Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24m pour disjoncteurs 1P+N 1 module
EAN
3250613720803
Quantité du produit
8
Prix*
49,44 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de pôles4 P
Type de pôles3P+N
Compatibilité
Destiné aux références compatible-------
Tension
Tension maxi d'utilisation400 V
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Dimensions
Longueur428 mm
Matières
Couleurgris
Connexion
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Type de connecteurbarre à languette
Type de connexioncage à vis
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020