KB963P

Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 12M
EAN
3250613720605
Quantité du produit
10
Prix*
10,63 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de pôles1 P
Type de pôles1 P
Compatibilité
Destiné aux références compatibleMZ201
Tension
Tension maxi d'utilisation230 V
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Dimensions
Longueur195 mm
Matières
Couleurmarron
Connexion
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Type de connecteurbarre à languette
Type de connexioncage à vis
Configuration
Pas en module2
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020