Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Nombre de pôles | 4 P |
Compatibilité | |
Destiné aux références compatible | ------- |
Tension | |
Tension maxi d'utilisation | 400 V |
Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
Dimensions | |
Longueur | 1000 mm |
Matières | |
Couleur | gris |
Connexion | |
Section de raccordement en câble rigide | 16 mm² |
Type de connecteur | barre à languette |
Type de connexion | cage à vis |
Configuration | |
Pas en module | 4 |
Standards | |
Directive européenne WEEE | concerné |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ