Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Orange K89300

EAN
3250610712283
Conditionnement
50 Pièces
Prix
2,80 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaque d'extrémité et plaque de séparation 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour bloc de jonction 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    20 A
Matières
  • Couleur
    Orange
  • Code RAL
    2003, 2005

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024