K2150

Bornes anticisail à pattes 2X150 mm²
EAN
3250610711903
Quantité du produit
15
Prix*
63,82 € HT/pièce*
Principales caractéristiques électriques
Courant nominal250 A
Dimensions
Profondeur produit installé37 mm
Hauteur produit installé65 mm
Longueur37 mm
Largeur produit installé13 mm
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019