Socle GTL Gamma 13 pour JC113, 2,6m JS013

EAN
3250611029090
Conditionnement
2 Pièces
185,15 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Moulure 1 produit(s) disponible(s)
  • Couvercle pour moulure et goulotte / conduit d'installation 1 produit(s) disponible(s)
  • Jonction pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
  • Agrafe de maintien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    2 600 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Longueur
    2 600 mm
  • Section intérieure / utile
    14 500 - 14 500 mm²
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 40 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Equipement
  • Nombre de cloisons
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    2
  • Éclisses incluses
    Oui
  • Avec film de protection
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024