Pack GTL Gamma+ 18, 3 couvercles, 2,6m JK318

EAN
3250611029083
Conditionnement
1 jeu
333,17 €
HT/ jeu *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Moulure 1 produit(s) disponible(s)
  • Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    2 600 mm
  • Largeur
    355 mm
  • Longueur
    2 600 mm
  • Section intérieure / utile
    19 100 - 19 100 mm²
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Indice de protection IP
    IP40
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 40 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Equipement
  • Nombre de cloisons
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    2
  • Éclisses incluses
    Oui
  • Avec film de protection
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024