Pack GTL Gamma+ 18, 2 couvercles, 2,6m JK218

EAN
3250611029076
Conditionnement
1 jeu
Prix
333,17 €
HT/ jeu *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Moulure 1 produit(s) disponible(s)
  • Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    2 600 mm
  • Largeur
    355 mm
  • Longueur
    2 600 mm
  • Section intérieure / utile
    19 800 - 19 800 mm²
Matières
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Indice de protection IP
    IP40
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 40 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Equipement
  • Nombre de cloisons
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    2
  • Éclisses incluses
    Oui
  • Avec film de protection
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image JK218 | Hager France

    Image produit JK218

  • Brochures techniques & CCTP

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL

    Brochures techniques fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2022-11-16 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    274,34 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024