HZI300

Contact auxiliaire 1NO+1NC 20-160A - communs séparés
EAN
3250613362928
Quantité
1
Prix*
168,26 € HT*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      montage latéral
  • Fonctions
    • Fonction inverseur
      Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Type de contact
      1O+1F
  • Configuration
    • Verrouillage contre déclenchement
      Non
    • Verrouillage contre enclenchement
      Non
  • Equipement
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      3
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
Documentations
Guide d'installation rapide pour HZI300 711 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020