HZ160

Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125A 1600A
EAN
3250613361600
Prix*
86,78 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationmontage frontal
Courant / température
Courant nominal assigné sous 230V AC1512 A
Connexion
Type de connexioncosse fast-on 6.35 mm
Equipement
Nombre contact auxiliaire inverseur1
Nombre de contacts inverseurs1
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Plus de caractéristiques
Documentations
294 kopdfDownload
1088 kopdfDownload
1326 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020