HZ159

Barre de pontage 630A
EAN
3250613361594
Prix*
659,59 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé300 mm
Hauteur produit installé200 mm
Largeur produit installé200 mm
Accessoires inclus
Type d'accessoireBarre de pontage
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Plus de caractéristiques
Documentations
1326 kopdfDownload
1088 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019