HZ025

Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 800-1600A
EAN
3250613360146
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationencastré
Fonctions
Fonction inverseurNon
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINNon
Commandes & indicateurs
Commande motorisée intégréeNon
Porte, couvercle
CadenassableNon
Connexion
Type de connexioncosse fast-on 6.35 mm
Configuration
Verrouillage contre déclenchementNon
Verrouillage contre enclenchementNon
Equipement
Nombre contact auxiliaire à ouverture1
Nombre contact auxiliaire à fermeture1
Nombre contact auxiliaire inverseur0
Nombre de contacts à ouverture1
Nombre de contacts à fermeture1
Nombre de contacts inverseurs0
Commande motorisée optionnelleNon
AccessoriableNon
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020