HZ023

Contact auxiliaire 2x 1NO+NC h125-630
EAN
3250613360238
Prix*
90,31 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationmontage frontal
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue250 V
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC116 A
Courant / température
Courant nominal assigné sous 230V AC155 A
Connexion
Type de connexioncosse fast-on 6.35 mm
Nombre de contacts1
Type de contact1 inverseur
Equipement
Nombre contact auxiliaire à ouverture1
Nombre contact auxiliaire à fermeture1
Nombre de contacts à ouverture1
Nombre de contacts à fermeture1
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Plus de caractéristiques
Documentations
1088 kopdfDownload
1326 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020