HYW301H

Adaptateur déconnectable pour boitier moulé x630/P630 4P (400A)
EAN
3250613201180
Quantité
1
Prix*
338,67 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      4 P
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      630 A
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      58.5 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      19.5 W
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Identification
    • Mots clés
      Disjoncteur;Boitier moulé;Protection;Accessoire
Documentations
Catalogue technique h3+ 42780 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020