HYW300H

    Adaptateur déconnectable pour boitier moulé x630/P630 3P (400A)
    EAN
    3250613201173
    Quantité
    1
    Prix*
    240,82 € HT/pièce*
    • Architecture
      • Nombre de pôles
        3 P
      • Type de pôles
        3 P
    • Intensité du courant
      • Courant assigné nominal
        630 A
    • Puissance
      • Puissance dissipée totale sous IN
        58.5 W
      • Puissance dissipée par pôle à In
        19.5 W
    • Standards
      • Directive européenne RoHs
        conformité volontaire
      • Directive européenne WEEE
        concerné
    • Identification
      • Mots clés
        Disjoncteur;Boitier moulé;Protection;Accessoire

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020