HYD032H

connexion arrière H400 4P
EAN
3250613370244
Quantité
1
Prix*
147,20 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de pôles
      • 4 P
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      • 400 A
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      • 24Nm
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP4X
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      • 3
    • Altitude
      • 2000 m
Documentations
Notice d'instruction pour HYD032H 5 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021