HYD031H

connexion arrière H400 3P
EAN
3250613370220
Quantité
1
Prix*
101,38 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de pôles
      3 P
  • Commandes & indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      400 A
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      24Nm
    • Encastrement
      Non
    • Adapté au montage sur jeux de barre
      Non
  • Configuration
    • Verrouillage contre déclenchement
      Non
    • Verrouillage contre enclenchement
      Non
  • Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP4X
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Isolé
      Non
  • Identification
    • Mots clés
      Accessoire ; Disjoncteur ; Boitier moulé
Documentations
Notice d'instruction pour HYD031H 5 MBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020