HYC012H

    Epanouisseur H250 4P pour disjoncteur cage
    EAN
    3250613369743
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Nombre de pôles
        4 P
    • Compatibilité
      • Compatible avec montage Rail DIN
        Non
      • Compatible avec boitier moulé
        Non
      • Compatible avec disjoncteur moteur
        Non
      • Compatible avec relais thermique
        Non
    • Commandes & indicateurs
      • Commande motorisée intégrée
        Non
    • Installation, montage
      • Encastrement
        Non
      • Adapté au montage sur jeux de barre
        Non
    • Configuration
      • Verrouillage contre déclenchement
        Non
      • Verrouillage contre enclenchement
        Non
    • Equipement
      • Commande motorisée optionnelle
        Non
      • Accessoriable
        Non
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        non concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP4X
    • Conditions d'utilisation
      • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
        3
      • Altitude
        2000 m

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020