HXW044H

Commande motorisée x630/P630 110-240VAC sans Auto-Reset
EAN
3250613200893
Quantité
1
Prix*
2 111,50 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      motorisée
  • Principales caractéristiques électriques
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension circuit de commande en CC
      0 V
    • Tension circuit de commande en CA
      110 V
      240 V
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
    • Directive européenne WEEE
      concerné
Documentations
Notice d'installation pour HXW044H 5 MBpdfDownload
42780 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020