HXW042HK

Commande motorisée x630/P630 110-240VAC avec Auto-Reset + clé
EAN
3250613200862
Quantité
1
Prix*
2827,30 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      • motorisée
  • Principales caractéristiques électriques
    • Type de tension d'alimentation
      • AC
  • Tension
    • Tension circuit de commande en CC
      • 0 V
    • Tension circuit de commande en CA
      • 110 / 240 V
  • Fréquence
    • Fréquence
      • 50 à 60 Hz
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      • 0 W
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
    • Directive européenne WEEE
      • concerné
Documentations
Notice d'installation pour HXW042HK 5 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021