Commande motorisée x630/P630 24-48VDC avec Auto-Reset + clé HXW040HK

EAN
3250613200824
Conditionnement
1 pièce
Prix
3 591,05 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Dispositif de commande pour commutateur de transfert automatique 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Tension Electrique
  • Type de tension d'alimentation
    DC
  • Tension circuit de commande en CA
    0 - 0 V
  • Tension circuit de commande en CC
    24 - 48 V
Fonctions
  • Avec fonction auto reset
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image HXW040HK | Hager France

    Image produit HXW040HK

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation International 2024-03-08 | Hager France

    Guide d'installation International 2024-03-08

    PDF
    12,58 MB
    Image ID1_P630_x630_MOTOR_6LE005573Ad_web | Hager France

    ID1_P630_x630_MOTOR_6LE005573Ad_web

    Guide d'installation International 2022-02-22

    PDF
    12,78 MB
  • Brochures techniques

    Image Catalogue technique - Protection | Hager France

    Catalogue technique - Protection

    Brochures techniques fr-FR 2020-08-28

    PDF
    41,57 MB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    1,95 MB
    Image FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3 | Hager France

    FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3

    Brochures techniques fr-FR 2022-05-16

    PDF
    964,44 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection | Hager France

    Brochure - Protection

    Brochure fr-FR 2018-09-10

    PDF
    6,39 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Promotional

    Image H3+ Energy : Découverte et prise en main | Hager France

    H3+ Energy : Découverte et prise en main

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
    Image [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager | Hager France

    [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image h3+, prime à la performance | Hager France

    h3+, prime à la performance

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Guide

    Image Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A | Hager France

    Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    Guide International 2023-11-02

    PDF
    48,78 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024