HXW031H

Commande rotative débrochable x/P630
EAN
3250613152901
Quantité
1
Prix*
295,61 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
    • Type de produit
    • Type de pôles
    • Mode de fixation
    • Type de boitier
  • Fonctions
    • Fonction inverseur
      • Non
    • Classe de précision
    • Adapté aux interrupteur de charge
      • Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      • Non
    • Compatible avec boitier moulé
      • Non
    • Compatible avec disjoncteur moteur
      • Non
    • Compatible avec relais thermique
      • Non
  • Commandes & indicateurs
    • Emplacement de la commande
    • Commande motorisée intégrée
      • Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Type de tension d'alimentation
    • Fréquence assignée
  • Tension
    • Tension de sortie
  • Dimensions
    • Précautions de mise en oeuvre
  • Déclenchement
    • Type de déclencheur
  • Mesures
    • Plage de mesure de la fréquence
    • Plage de mesure de tension
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      • Oui
    • Avec verrouillage de la porte
      • Oui
  • Alimentation
    • Alimentation auxiliaire
  • Matières
    • Couleur
    • Matière
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
    • Type de fixation
    • Encastrement
      • Non
    • Adapté au montage sur jeux de barre
      • Non
    • Type de montage
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
    • Section de raccordement en câble rigide
    • Type de connection 1
    • Branchement
    • Type de contact
    • Type de connexion
  • Configuration
    • Verrouillage contre déclenchement
      • Non
    • Verrouillage contre enclenchement
      • Non
  • Eléments fournis
    • Livré avec l'axe
      • Oui
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoire
  • Equipement
    • Type d'afficheur
    • Largeur pour raccordement par cosses
    • Commande motorisée optionnelle
      • Non
    • Accessoriable
      • Non
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne WEEE
      • non concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    • Altitude
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
Documentations
Notice d'instruction pour HXW031H 4 MBpdfTélécharger
Catalogue technique h3+ 42780 kopdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020