Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Principales caractéristiques électriques | |
---|---|
Tension assignée d'emploi Ue | 220 / 240 V |
Puissance | |
Consommation à l'appel | 2.9 VA |
Puissance dissipée totale sous IN | 2.9 W |
Connexion | |
Type de connexion | cage à vis |
Standards | |
Directive européenne WEEE | concerné |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP4X |
Conditions d'utilisation | |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
Altitude | 2000 m |
1519 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ