HXC051H

    Bobine manque tension retardée h250-h630 24V DC
    EAN
    3250613369606
    Quantité
    1
    Prix
    Ce produit n'est plus en vente
    • Fonctions
      • Temporisé
        • Oui
    • Tension
      • Tension circuit de commande en CC
        • 24 V
      • Tension circuit de commande en CA
        • 0 V
    • Puissance
      • Puissance dissipée totale sous IN
        • 0.5 W
    • Equipement
      • Nombre contact auxiliaire à ouverture
        • 0
      • Nombre contact auxiliaire à fermeture
        • 0
      • Nombre contact auxiliaire inverseur
        • 0
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        • concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        • IP4X
    • Conditions d'utilisation
      • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
        • 3
      • Altitude
        • 2000 m

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021