HXA053H

Bobine manque tension retardée 110-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
EAN
3250613346553
Quantité
1
Prix*
598,51 € HT/pièce*
  • Tension
    • Tension circuit de commande en CC
      0 V
    • Tension circuit de commande en CA
      110 V
      120 V
  • Fréquence
    • Fréquence
      50 Hz
      60 Hz
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1.4 W
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP4X
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Altitude
      2000 m
  • Identification
    • Mots clés
      Accessoire ; Disjoncteur ; Boitier moulé
Documentations
Notice d'instruction pour HXA053H 2 MBpdfDownload
Catalogue technique h3+ 42780 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020