Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Tension | |
---|---|
Tension circuit de commande en CA | 100 / 120 V |
Puissance | |
Puissance dissipée totale sous IN | 1.7 W |
Standards | |
Directive européenne WEEE | concerné |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP4X |
Conditions d'utilisation | |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
Altitude | 2000 m |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ