HTG911H

Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C
EAN
3250613114480
Quantité
1
Prix*
247,20 € HT/pièce*
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      196 V
      264 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension de sortie
      24 V
    • Tension assignée d'emploi en continue
      0 V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      63 mm
    • Hauteur produit installé
      93 mm
    • Largeur produit installé
      71 mm
  • Fréquence
    • Fréquence
      50 Hz
      60 Hz
  • Puissance
    • Puissance consommée en W
      60 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      6 W
  • Installation, montage
    • Convient au montage en façade
      Non
    • Adapté au montage sur jeux de barre
      Non
  • Connexion
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 mm²
      2.5 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      0.75 mm²
      2.5 mm²
  • Equipement
    • Protégé contre les court-circuits
      Oui
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conforme
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 °C
      70 °C
    • Température de stockage/transport
      40 °C
      85 °C
  • Identification
    • Mots clés
      Disjoncteur;Boitier moulé;Protection;Communication;Mesure;Accessoire
Documentations
Profil Environnemental Produit pour HTG911H 424 KBpdfDownload
Notice d'instruction pour HTG911H 844 KBpdfDownload
Catalogue technique h3+ 42780 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020