HTG911H

Alimentation 24VDC 2,5A à 70°C
EAN
3250613114480
Quantité du produit
1
Prix*
240,00 € HT/pièce*
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINOui
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue196 / 264 V
Type de tension d'alimentationAC
Tension
Tension de sortie24 V
Intensité du courant
Courant de sortie de l'alimentation2.5 A
Dimensions
Profondeur produit installé63 mm
Hauteur produit installé93 mm
Largeur produit installé71 mm
Puissance
Puissance consommée70 VA
Puissance consommée en W60 W
Puissance dissipée totale sous IN60 W
Installation, montage
Approprié pour montage sur railOui
Connexion
Type de connexionRaccordement à vis
Equipement
Régulation électronique1
Protégé contre les court-circuitsOui
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Plus de caractéristiques
Documentations
536 kopdfDownload
425 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Catalogue technique h3+ 19615 kopdfDownload
Solution de comptage 5675 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020