HTG411H

Serveur de données multi-énergies + carte micro SD
EAN
3250613113902
Quantité du produit
1
Prix*
2 119,00 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationrail DIN symétrique
Commandes & indicateurs
Avec affichage LEDOui
Connectivité
ProtocoleTCP;IP
Autres systèmes de busautre
Exécution interface de système/média-gateway de système businterface Ethernet
Réseau de communication ModbusOui
Port RJ45 dédié Ethernet2x Ethernet - TCP ; IP ; 100 base - T ; IEE 802.3
Port RJ45 dédié Modbus1x RS485
Type d'entrée PT 100Sonde 2 fils - compatible EN 60751
Type de sortie analogique0 V…10 V
Type d'entrée analogique4 mA…20 mA
Type de sortie digitale5 à 30 V DC ; 10 mA à 3 A ; contact sec
Type d'entrée digitale24 V DC
Type de port USBUSB 2.0 Type A Femelle
Tension
Tension de service24 V
Tension assignée d'emploi en continue24 V DC
Intensité du courant
Type de courantDC
Dimensions
Largeur6 modules
Puissance
Puissance absorbée7 VA
Résistance
Impédance de la sortie analogique≥ 1 kΩ
Impédance de l'entrée analogique< 300 Ω
Alimentation
Tolérance de la tension d'alimentation-10/10 %
Stockage
Lecteur de carte mémoire : formatMicro-SDHC
Carte mémoire recommandéeMicro-SDHC;SDXC Classe 10 ou UHS-1
Connexion
Section de raccordement de la sortie analogique0.2 / 1.5 mm²
Section de raccordement de l'entrée analogique0.2/1.5 mm²
Section de raccordement de la sortie digitale0.75 / 2.5 mm²
Section de raccordement de l'entrée digitale0.75 / 2.5 mm²
Section de raccordement de l'entrée PT 1000.2 / 1.5 mm²
Câble
Longueur de câble à dénuder pour le raccordement de l'alimentation10 mm
Longueur de câble à dénuder pour le raccordement de l'entrée PT 1008 mm
Longueur de câble à dénuder pour le raccordement à la sortie analogique8 mm
Longueur de câble à dénuder pour le raccordement à l'entrée analogique8 mm
Longueur de câble à dénuder pour le raccordement de la sortie digitale10 mm
Longueur de câble à dénuder pour le raccordement de l'entrée digitale10 mm
Section de raccordement de l'alimentation0.75 / 2.5 mm²
Equipement
Nombre d'entrées PT1001
Nombre de cycles de la sortie relais100000
Nombre de sorties analogiques1
Nombre d'entrées analogiques2
Nombre de sorties digitales1
Nombre d'entrées digitales2
Nombre d'interfaces USB2
Apte à la mise à jourOui
Serveur webOui
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de service-25/70 °C
Température de stockage/transport-55/85 °C
Température
Humidité relative maximale de stockage95% ; 55°C
Plus de caractéristiques
Documentations
11983 kopdfDownload
0 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Solution de comptage 5675 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020