HR830

Tore à section rectangulaire fermé 70x175mm pour relais HR4xx HR5xx
EAN
3250612388301
Quantité
1
Prix*
1 480,46 € HT/pièce*
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Tension
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Dimensions
    • Taille de la barre
      70 x 175 mm
  • Longueur
    • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
      25m et 50m cable torsadé
  • Déclenchement
    • Protégé contre les déclenchements intempestifs
      Non
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      1Nm
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Non
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1,5 / 4mm²
    • Section de raccordement en câble souple de la mesure
      1.5/2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide de la mesure
      1.5/4 mm²
  • Configuration
    • Temps de déclenchement réglable
      Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoire
      Autre
  • Equipement
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP41
  • Conditions d'utilisation
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -25/70 °C
Documentations
Notice d'instruction pour HR830 127 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020