HR821

    Tore rectangulaire ouvrant 50X80 pour relais HR4xx HR5xx
    EAN
    3250612388219
    Quantité
    1
    Prix*
    617,79 € HT/pièce*
    Ce produit n'est plus en vente
    • Tension
      • Tension assignée de tenue aux chocs
        • 4000 V
    • Dimensions
      • Taille de la barre
        • 50 x 80 mm
    • Longueur
      • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
        • 25m et 50m cable torsadé
    • Installation, montage
      • Couple de serrage
        • 1Nm
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        • 1 / 2,5mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        • 1,5 / 4mm²
      • Section de raccordement en câble souple de la mesure
        • 1.5 / 2.5 mm²
      • Section de raccordement en câble rigide de la mesure
        • 1.5 / 4 mm²
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        • non concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        • IP31
    • Conditions d'utilisation
      • Température de service
        • -10…55 °C
      • Altitude
        • 2000 m
      • Température de stockage/transport
        • -25…70 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour HR821 195 KBPDFTélécharger
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021