HR820

Tore rectangulaire ouvrant 20X30 pour relais HR4xx HR5xx
EAN
3250612388202
Quantité
1
Prix
Ce produit n'est plus en vente
  • Fonctions
    • Avec pole de Neutre coupé
      • Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      • Non
  • Tension
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      • 4000 V
  • Dimensions
    • Taille de la barre
      • 20 x 30 mm
  • Longueur
    • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
      • 25m et 50m cable torsadé
  • Déclenchement
    • Protégé contre les déclenchements intempestifs
      • Non
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      • 1Nm
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      • Non
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      • Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      • 1 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      • 1,5 / 4mm²
    • Section de raccordement en câble souple de la mesure
      • 1.5 / 2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide de la mesure
      • 1.5 / 4 mm²
  • Configuration
    • Temps de déclenchement réglable
      • Non
  • Equipement
    • Accessoriable
      • Non
    • Avec dispositif de verrouillage
      • Non
    • Intègere porte étiquette transparent
      • Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • non concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP31
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -10…55 °C
    • Altitude
      • 2000 m
    • Température de stockage/transport
      • -25…70 °C
Documentations
Notice d'instruction pour HR820 195 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021