Tore circulaire diam 140 pour relais HR5xx HR704

EAN
3250613281403
Conditionnement
1 Pièce
560,47 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    33 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024