HR702

Tore circulaire diam 70 pour relais HR5xx
EAN
3250613281380
Quantité
1
Prix*
301,59 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
  • Fonctions
    • Avec pole de Neutre coupé
      • Non
    • Plombable
      • Non
    • Protection contre les surtensions
      • Non
  • Modèle
    • Type de panneau de compteur complet
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      • Non
  • Commandes & indicateurs
    • Visualisation du défaut différentiel
    • Avec indicateur de positions des contacts
      • Non
    • Avec indicateur de défaut
      • Non
  • Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
    • Fréquence assignée
  • Dimensions
    • Largeur dans les unités de division
    • Taille de la barre
  • Longueur
    • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
      • 50m
  • Déclenchement
    • Protégé contre les déclenchements intempestifs
      • Non
  • Configuration réseau
    • Type de réseau
  • Porte, couvercle
    • Verrouillage de la porte
    • Battant de porte
  • Matières
    • Couleur
    • Matière
    • Surface du jeu de barres
  • Installation, montage
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    • Couple de serrage
    • Mode de fixation
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      • Non
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      • Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      • 1 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      • 1,5 / 4mm²
    • Type de connecteur
    • Type de contact
      • 1F
    • Type de connexion
  • Configuration
    • Temps de déclenchement réglable
      • Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoire
      • Autre
    • Plaque de montage incluse
      • Non
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      • Non
    • Type de compteur électronique
    • Accessoriable
      • Non
    • Intègere porte étiquette transparent
      • Non
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne WEEE
      • concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    • Indice de protection IP
    • Classe de protection
    • Type de protection différentielle
    • Préservation de la fonction
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    • Altitude
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
Documentations
Notice d'instruction pour HR702 285 KBpdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020