HNC250G

Disjoncteur boîtier moulé h250 3P 50kA 250A LSI déconnectable
EAN
3250613123185
Quantité
1
Prix*
2 318,09 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      Manette
    • Nombre de pôles
      3 P
    • Type de pôles
      3P3D
  • Fonctions
    • Produit équipé de la fonction protection
      Oui
    • Fonction inverseur
      Non
    • Bloc de déclenchement
      LSI
    • Protection différentielle intégrée
      Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      220 V
      690 V
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Equipé d'une bobine de minimum de tension
      Non
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
      9 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
  • Coefficient de correction du courant
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      1
  • Déclenchement
    • Type de déclencheur
      LSI
    • Temps de réponse à l'ouverture
      10 ms
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      4000
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      12Nm
    • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
      Oui
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      35 / 150mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      35 / 185mm²
    • Branchement
      Connexions frontales
    • Type de connexion
      plage de raccordement
  • Configuration
    • Temps réglable
      Non
    • Valeur du réglage magnétique
      1400 A
      1750 A
      2240 A
      2800 A
      3150 A
      3250 A
    • Verrouillage contre déclenchement
      Non
    • Verrouillage contre enclenchement
      Non
  • Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Oui
    • Accessoriable
      Non
  • Cas d'emploi
    • Catégorie d'emploi
      A
  • Standards
    • Texte norme
      IEC 60947-2
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP4X
  • Conditions d'utilisation
    • Altitude
      2000 m
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats
    • Température de stockage/transport
      70 °C
      -35 °C
Documentations
Notice d'instruction pour HNC250G 930 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020