Disjoncteur boîtier moulé h250 3P 50kA 125A LSI déconnectable HNC125G

EAN
3250613123161
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    125 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    50 kA
Architecture
  • Type de pôles
    3P3D
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 000 V
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
Fonctions
  • Unité de déclenchement
    LSI
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    4 000
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    35 - 150 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 - 185 mm²
  • Type de connection / prise
    Plage de raccordement
Installation, montage
  • Couple de serrage
    12 - 12 Nm
  • Position de montage/connexion
    Devant
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024