The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjoncteur boîtier moulé h250 3P 50kA 40A LSI déconnectable
HNC040G
Prix
Ce produit n'est plus en vente
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal
40 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
50 kA
-
Tension assignée de tenue aux chocs
8 000 V
-
Tension assignée d'isolement
800 V
-
Unité de déclenchement
LSI
-
Endurance électrique en nombre de cycles
1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres
4 000
-
Indice de protection IP
IP4X
-
Section de raccordement en câble souple
35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide
35 - 185 mm²
-
Type de connection / prise
Plage de raccordement
-
Couple de serrage
12 - 12 Nm
-
Position de montage/connexion
Devant
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
disjoncteur boîtier moulé 250A
Guide d'installation International 2013-12-17
-
Brochures techniques
FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc
Brochures techniques fr-FR 2023-07-20
FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3
Brochures techniques fr-FR 2022-05-16
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024